M12 Lenses (S-Mount Lenses)

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Liquid Lens M12 Imaging Lenses Liquid Lens M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 16mm
Blue Series M12 Imaging Lenses Blue Series M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 근접 작동 거리에 최적화된 고해상도 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 2 - 25mm
  • 강건설계 버전 구성 가능
Rugged Blue Series M12 Lenses Rugged Blue Series M12 Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 Blue Series Lens의 Ruggedized 버전으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
  • 초점 거리: 2 - 25mm
  • 비 강건설계 버전 보유
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses UCi Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 1/1.8", C-마운트, S-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 UC Series Lenses의 Instrumentation(UCi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 4mm - 35mm의 초점 거리
Red Series M12 Imaging Lenses Red Series M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고해상도 Infinite Conjugate 디자인
  • 1/3" 및 ½” Format Sensor에 최적화
  • 400mm의 Minimum Working Distance
Green Series M12 Imaging Lenses Green Series M12 Imaging Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 1/2", S-마운트 렌즈
  • 최대 40만 화소, 8.3µm 픽셀 크기의 센서
  • 근접 작동 거리 및 유한 공액에 최적화된 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 6.0 - 25.0mm
HEO Series M12 Lenses HEO Series M12 Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 최대 ½", S-마운트 렌즈
  • 최대 120만 화소, 5µm 픽셀 크기의 센서
  • IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급 준수
  • 초점 거리: 2.2 - 8mm
Long Working Distance Optimized Imaging Lenses Long Working Distance Optimized Imaging Lenses
  • 최대 2/3", S-마운트 렌즈
  • 광시야 보드 카메라 렌즈
  • 초점 거리: 1.68 - 50mm

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

M12 Lens는 S-Mount Lens 또는 Micro-Video Lens로도 알려진 board lens로서 카메라 센서 위에 놓인 이미지의 초점을 맞추는 데 사용됩니다. 이러한 렌즈는 자동차 설계, 과학 수사 연구, 약학 및 식품 검사와 같은 다양한 응용 분야에 활용됩니다. S-Mount Lens는 소형 포맷의 여러 산업용 카메라와 사용하도록 디자인된 콤팩트 이미징 렌즈입니다. M12 Lens는 공간의 제약이 따르는 환경이나 OEM 작업 수행에 이상적으로 사용할 수 있습니다. M12 Micro-Video Lens는 표준 사이즈의 이미징 렌즈를 대체할만한 저가의 렌즈 제품입니다.

에드몬드 옵틱스에서는 거친 환경에서 뿐만 아니라 VIS - NIR 스펙트럼 영역에서 사용하도록 설계된 다양한 S-Mount Lens를 취급합니다. 고객의 어플리케이션을 위한 광범위한 요건을 충족할 수 있는 TECHSPEC M12 Lens 역시 EO에서 구매할 수 있습니다. 다재다능한 옵션인 M12 Lens는 표준 이미징 렌즈를 이용하는 다수의 이미징 용도에 적합하며, 이러한 어플리케이션과의 구현이 가능합니다. 추가 기능이나 통합 옵션을 위해 spacer ring이나 extension tube 같은 여러 종류의 이미징 액세서리 또한 이용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작