- Unique Design Prevents Ghost Images
- Available in Red, White, and Blue
- Ideal for Use with High Resolution Cameras
- Right light에 비해 사각 및 정사각형 피사체 검사 개선
- 4방향에서 낮은 각도로 조명
- 식품 포장 및 PCB 검사에 적합
- FOV에 밝고 일정한 분산광 제공
- 독특한 모듈식 Heat Sink (방열) 디자인
- 내부의 Beamsplitter는 고반사성 물체를 검사하는 데 적합
- 빛의 안정성이 뛰어남
- Curved Surfaces를 비추는 데 적합
- 거울과 같은 반사성 소형 물체 검수에 매우 알맞음
- 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
- 반사가 잘되는 대형 Objects 검사용으로 설계
- 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
- 여러 가지 버전 제공
- Line Scan 용도에 적합함
- 내부 Beamsplitter 보호를 위해 AR 코팅 처리된 Dust Cover
- 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
- 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
- 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
- 다양한 크기와 색상 선택 가능
- Linear Fluorescent Lamps의 완벽한 대안
- 일정한 방향으로의 확산 출력
- 일반적인 Fluorescent Illumination의 3배 밝기
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)