TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Fused Silica Ball and Half-Ball Lenses
×
탁월한 UV 투과율
낮은 열 팽창 계수
Ball 및 Half-Ball 옵션 이용 가능
필요한걸 못 찾으셨습니까? 저희가 만들어 드릴 수 있습니다.
일반 제품의 빠른 변경이나 특수 디자인 제품까지 고객님의 광학 시스템의 디자인, 시제품부터 양산까지 도와드릴 수 있습니다.
지금 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
용융 실리카는 열팽창 계수가 낮은 소재로서 200nm - 2.2μm 구간에서 높은 투과율을 제공함에 따라 UV, VIS, NIR 스펙트럼 용도에서 요건이 가장 까다로운 ball lens 제조에 사용하기 적합합니다. Ball lens는 일반적으로 내시경 및 바코드 스캐닝 용도에서 대물 렌즈뿐만 아니라 광섬유, 방출기, 감지기 간의 신호 결합을 개선하는 데 사용됩니다. Half-ball lens는 취급이 간편하고 통합을 간소화합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)