에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3066

TECHSPEC Telecentric Lens Accessories


  • 90도 각도로 이미지를 변형 가능한 mirror 또는 Prism 옵션 가능
  • 대부분의 EO Telecentric lens 앞 단에 부착 가능 용이
  • 경로 변경에 의한 전체 시스템 길이 감소되는 가능
  • 여러 용도를 위한 Prism, Mirror 또는 Beamsplitter 옵션 선택 가능

Telecentric Accessories는 Edmund Optics의 대부분의 Telecentric lenses의 앞단에 부착함으로써 Camera를 90도 각도로 결합할 수 있습니다. 각도 변형으로 인해 Camera와 Lens는 복잡한 검사 지역과 다른 부품들을 위해 공간활용을 할 수 있으며, 그것들을 활용하여 lens의 working distance를 조절 할 수 있습니다. Prism은 longest working distance를 제공하며, Mirror는 Shortest working distance를 제공합니다. Beamsplitter는 2개의 분리된 경로를 만들며, 중첩된 이미지를 camera로 얻을 수 있습니다. 그렇게 하여 2개의 light path들을 이용하여 측정 기준 자처럼 Trigger function 또는 측정 용도를 위해 사용할 수 있습니다.

우리 제품인 Silver Series Telecentric LensesGold Series Focusable Telecentric Lenses에 사용이 됩니다.

Note: Lens에서 Mirror, Prism 또는 Beamsplitter와 결합하기 위해 각각의 Adapter가 요구 됩니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×