에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1360

TECHSPEC T-Mount Reticle Mounts


48mm외부 직경에 threaded retaining ring으로 reticle 27mm까지 고정됩니다. 배럴은 양쪽에 male과 female로 되어 있습니다. 24mm의 Clear aperture를 보유하고 시스템 길이에 11.5mm를 추가합니다. 27mm의 지름에 최대 5.5mm 두께의 부품 고정.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×