에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1372

T-Mount Rack and Pinion Movement


65mm thru-hole rack & pinion으로 디자인 된 마운트는 다재다능하고 정밀한 초점 움직임이 필요로 하는 많은 주문 제작 디자인에 유용합니다. ¾” 직경 pole에 맞음. Male thread가 위에 있고 female thread가 아래에 있는 어댑터를 사용하여 T-mount 시스템에 접합합니다. 시스템 길이에 15.25mm를 추가하고 57mm의 초점 움직임을 제공합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×