에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1962

Switchable Lux/Footcandle Meter


  • 0 to 200,000 Lux / 0 to 20,000 FC

가장 넓은 범위의 dual mode meter는 optional system의 확장을 위해 auto range step switchover, auto zero adjust, one-touch data hold function, silicon photo sensor, auto low-power alarm, sealed membrane keyboard, signal output을 특징으로 합니다. 비닐 케이스와 사용설명서 포함. 치수: 5.9" L x 3.1" W x 1.1" T, 무게: 8.0 oz.

기술 정보

 
Lux/FC Conversion Auto counting conversion
Display 3-½ digital LCD display / multi-function
Output 0 to 2V DC, 1mV / digital;
Impedance: 600 ohms;
3.5 Diameter phone output terminal for connection with recorder, controller, CPU converter.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer