에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
 
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3973

Small Straight Mirror Mounts

Small Straight Mirror Mounts (Mirror included with Select Models)

Small Straight Mirror Mounts (Mirror included with Select Models)

  • 1.0” 또는 1.5” 정사각 마운팅 표면
  • 2개의 미세 조절 나사(64-Pitch)로 기울기 정밀 조정 가능
  • 사전 장착형 λ/4 Mirror가 있는 모델 이용 가능

Small Straight Mirror Mounts는 1.0” 또는 1.5” 정사각 마운팅 표면과 함께 이용할 수 있습니다. 이 미러 마운트에는 두 개의 스테인리스 스틸 미세 해상 (64-pitch) 마운팅 나사가 있어 두 방향으로 마운팅 표면의 기울기를 정밀 조정할 수 있습니다. Small Straight Mirror Mounts는 ¼-20과 10-32를 포함한 다양한 크기의 마운팅 홀을 특징으로 합니다. 이러한 미러 마운트는 대부분의 포스트 마운트에 장착하기 적합합니다.

#33-501
#33-501
#33-502
#33-502
#33-497
#33-497
#33-498
#33-498

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×