에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3175

TECHSPEC S-Mount Fine Focus Tubes


베이스 끝 부분에 male thread를 갖는 20mm 외부 직경의 barrel은 thread된 제2의 내부 barrel이 있어서 섬세한 focusing이 가능합니다. 두 번째 barrel은 female thread이며 앞쪽 끝부분에 knurled ring과 light baffel을 위한 thread된 내부를 지닙니다. Set screw는 position을 제자리에 고정시킵니다. Length의 범위:13.5mm-25mm.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×