에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3177

TECHSPEC S-Mount Double Thread Rings


  • S-Mount 부품을 손쉽게 결합시킴
  • Double Female 또는 Double Male Thread
  • 회전식 링 버전 이용 가능

TECHSPEC® S-Mount Double Thread Rings는 S-Mount 부품과의 결합이 용이하도록 다양한 디자인으로 제공됩니다. Double Thread Ring은 double male 또는 double female thread를 가지고 있으며 비회전식 또는 회전식 버전으로 제공됩니다. 이와 같은 다양한 옵션은 S-Mount 부품을 시스템에 여러 가지 방식으로 결합할 수 있도록 합니다. 정렬이 중요한 용도의 경우 TECHSPEC S-Mount Double Thread Rotating Rings를 사용하면 부품을 결합한 후에도 정렬을 조절할 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×