에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3179

TECHSPEC S-Mount 16mm Ring Mounts

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975
S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975

S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976


S-Mount 16mm Split Ring Mount는 screw 잠금 기능이 있으며 16mm 외부 직경의 tube와 barrel assemblies를 수용합니다. Flat base 가장자리에 ¼-20 또는 M6 tapped hole이 있어서 optical bench post 또는 구성품에 부착할 수 있습니다. 16mm center hole과 함께 전체 넓이는 30mm diameter x 9.5mm. Mounting의 flat한 부분부터 center까지의 거리는 13.23mm.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×