에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1546

TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Green Series M12 Imaging Lenses

6mm Focal Length
25mm Focal Length, #54-855
8mm Focal Length, #54-853
12mm Focal Length, #54-854

6mm Focal Length

25mm Focal Length, #54-855

8mm Focal Length, #54-853

12mm Focal Length, #54-854


  • Finite Conjugate 디자인
  • 6.0 - 25.0mm의 초점 거리
  • 전체가 글래스 재질인 Multi-Element 디자인

TECHSPEC® Green Series M12 Imaging Lenses는 소형의 다목적 패키지로서 콤팩트한 보드 레벨 카메라와 사용하도록 설계되어 우수한 이미지 품질을 제공합니다. 1/3” 및 ½” sensor format에 최적화되어 있으며, 무게 또한 몇 그램밖에 되지 않아 공간이나 무게 제약이 있는 까다로운 용도에 알맞은 제품입니다. 25.0mm focal length 옵션(#54-855)을 제외한 각각의 렌즈는 M12 x 0.5에 맞는 thread를 갖고 있습니다. TECHSPEC® Green Series M12 Imaging Lenses는 광각의 근접 포커싱 용도, 자동차 설계, 과학 수사, 약학 및 식품 산업 등의 넓은 영역을 검사하는 데 적합합니다. Prescription data는 Prescription 요청서를 제출하시면 이용 가능합니다.

참고: 호환 가능한 TECHSPEC M12 Imaging Lens Accessories 이용 가능.

에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC® M12 S-Mount Lens는 높은 해상도를 갖도록 설계된 제품으로서 다양한 제품군으로 판매됩니다. 이러한 고성능 렌즈는 금속 하우징에 정밀한 유리 디자인으로 제작되어 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 개별 제품군마다 최적의 제품 사양을 제공합니다.

  • Blue Series M12 Lens: 고해상도 finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Rugged Blue Series M12 Lens: Blue Series M12 Lens의 강건설계 버전으로서 동일한 옵틱 사용.
  • Green Series M12 Lens: Finite conjugate 디자인으로 머신 비전의 작동 거리에 최적화됨.
  • Red Series M12 Lens: Infinite conjugate 디자인으로 infinity까지 고해상도 성능을 발휘하도록 최적화됨.
  • HEO Series M12 Lens: EO Red Series M12 Lens에 Harsh Environment Optics (HEO)를 밀봉한 버전.
  • Liquid Lens M12 Imaging Lens: Liquid lens가 내장되어 신속한 전자식 포커싱 제공.

기술 정보

Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×