에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1630

TECHSPEC GoldTL™ Telecentric Lenses

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), #58-260
#58-256 (0.73X)
#55-348 (0.125X)
#58-257 (0.36X)
#55-349 (0.25X)
#54-798 (0.5X)
#58-258 (0.18X)
#55-350 (1.0X)
#56-948 (0.08X)
#58-259 (0.09X)

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included), #58-260

#58-256 (0.73X)

#55-348 (0.125X)

#58-257 (0.36X)

#55-349 (0.25X)

#54-798 (0.5X)

#58-258 (0.18X)

#55-350 (1.0X)

#56-948 (0.08X)

#58-259 (0.09X)


  • Working Distance 조정을 위한 포커싱이 가능
  • 높은 광 출력을 위한 f/6 디자인
  • ½” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
  • 0.2° 미만의 Telecentricity

TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 머신 비전과 계측 용도를 위해 특수 디자인된 제품입니다. 독특한 focusable design은 0.2° 미만의 telecentricity를 유지하면서, working distance 조절을 가능하게 해줍니다. 또한, 이 렌즈들은 고해상도와 낮은 왜곡을 특징으로 하며, ½” 및 2/3” sensor와 이용이 가능합니다. TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 color filter, polarizers 또는 기타 마운트된 부품들과 쉽게 결합하여 사용할 수 있도록 front filter thread를 가지고 있습니다. 조리개와 초점 조절 시 진동 환경에서 안전하게 유지될 수 있게 고정 나사들로 위치를 고정할 수 있습니다.

기술 정보

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×