Top Seller

Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)

Mitutoyo 상세 정보 보기

#89-622 + Objective

#89-622 + Objective VIS-NIR Horizontal Mitutoyo Video Microscope Unit, #89-621 #86-799 + Objective #89-621 + Objective +4
×
  • M26 x 36 TPI / M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective에 적합한 설계
  • 최대 센서 포맷: 2/3" / APS-C
  • 수직/수평 방향 옵션 보유, 명시야/암시야 버전 제공
  • 직경이 8mm 혹은 1/4"(0.312")인 페룰(ferrule)과 호환되는 인라인 광섬유 조명 포트

해당 제품으로 Infinity Corrected ObjectiveC-마운트/F-마운트 카메라에 연결하면 현미경 시스템을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 제품에 제공되는 배율은 1X이며 인라인 조명 포트가 있어 EPI 조명 기술에 비해 콘트라스트가 더 높고 조명이 더 단순한 구조를 갖습니다. 명시야 버전 제품의 경우 조절식 조리개가 있어 카메라 셔터나 게인(gain)을 조작하지 않아도 광 처리량을 제어할 수 있습니다.

해당 제품은 기본 버전(2/3" 포맷 센서용)과 광시야 버전(APS-C 포맷 센서용)으로 제공되며 대물렌즈를 기준으로 카메라 포트의 방향을 90° 혹은 180°로 설정할 수 있게 해주는 옵션이 있습니다. 또한, 광대역 버전 외에도 355nm/532nm/1064nm 레이저를 지원하는 Nd:YAG 레이저 라인 기반 특수 버전과 암시야 현미경 특화 설계가 적용된 특수 버전도 제공됩니다. 해당 제품의 경우 NUV/VIS/NIR 스펙트럼에 최적화된 광학 제품을 사용하면 다양한 Mitutoyo Infinity Corrected Objective와 직접 호환이 가능합니다.

Mitutoyo Manual Turret은 해당 제품의 각 버전에 맞게 사용할 수 있습니다. 또한, 4개의 대물렌즈 마운트가 있어 각각 다른 배율의 대물렌즈로 신속하게 전환할 수 있습니다. 해당  제품과 함께 사용하면 유연한 비디오 이미징 현미경 시스템이 생성됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작