에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2328

Metal Mirrors


  • Aluminum Substrate Mirrors
  • LWIR Laser 용도로 아주 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션

이 aluminum substrate, diamond turned Metal Mirrors는 protected aluminum 또는 gold coating과 함께 사용할 수 있으며 LWIR (2000nm 이상) laser 용도로 아주 적합합니다. diamond turned surface의 17.5nm roughness로 인해 이 mirrors는 낮은 scatter가 필요한 UV 및 VIS 용도에는 적합하지 않습니다. mirrors 뒷면은 평면 가공되어 있으며 3개의 탭이 난 구멍이 있어 쉽고 정확하게 장착할 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer