에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3202

TECHSPEC M25.5 and M30.5 Mounts for 25mm Diameter Filters

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801
M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801

M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800


이러한 Mount는 25mm 또는 25.4mm 직경의 filter들을 고정하기 위해 디자인 되었으며 이미징 시스템에서 사용되는 모든 filters와 같이 사용할 수 있습니다. 독특한 bandpass, edge, notch, neutral density filter가 필요한 경우에는 대부분의 이미징 렌즈 앞에 쉽게 부착할 수 있습니다. 6.5mm 두께까지의 필터를 수용하며 원하는 OD 값을 만들 경우에 여러개의 TECHSPEC® Absorptive Neutral Density Filters를 더 쉽게 겹쳐서 사용할 수 있도록 해줍니다. 대다수의 Hard Coated Bandpass Interference Filters는 이미징 어플리케이션과 쉽게 통합될 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×