에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3437

TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Ci Series Fixed Focal Length Lenses

6mm Focal Length
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
50mm Focal Length

6mm Focal Length

12mm Focal Length

16mm Focal Length

25mm Focal Length

35mm Focal Length

50mm Focal Length


  • 당사의 C Series Lenses에 대한 Compact Instrumentation (Ci) 버전
  • 기기 장치의 통합을 위한 유선형 디자인
  • 광범위한 Fixed Aperture 옵션

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses는 당사의 C Series Fixed Focal Length Lenses의 유선형 버전입니다. 이 렌즈는 가벼워진 무게와 사이즈에도 불구하고, 동일하게 낮은 lens-to-lens 변화와 최대 빛 투과율을 위한 광대역 AR (BBAR) 코팅이 되어있습니다. 초점 조절 및 잠금 기능으로 기기 장치의 통합 시 최상의 초점 위치를 설정하고 이를 고정할 수 있게 해줍니다. Ci Series는 넓은 영역의 aperture 옵션, 해상도의 최대 유연성, 처리량, 피사계 심도를 제공합니다. 이 컴팩트 렌즈들은 공장 검수와 자동화부터 실험용 생물 의학 장비와 같은 volume integration 용도를 위해 설계되었습니다.

에드몬드 옵틱스는 특정 어플리케이션을 목표로 고성능 광학 디자인 제품들을 제작하고 4가지의 특수 제작 광기계 솔루션을 개발해왔습니다. 이와 같은 하위 계열의 렌즈에는 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series lens와 동일한 옵틱이 사용되어 다양한 광기계 솔루션에 동일한 광학적 성능을 제공해줍니다:

  • C Series: Locking cam focus와 조절식 iris를 특징으로 하며 이들 옵틱 디자인 중에서도 가장 다양한 조절 기능이 있는 버전입니다. 이 시리즈는 고품질의 전형적인 머신 비전 렌즈입니다. 또한 VIS-NIR Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 간소화된 기계적 구조로서 소형의 하우징과 fixed aperture를 특징으로 함. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소하고 포커스 잠금 기능 제공.
  • Cr Series: 모든 옵틱이 제자리에 고정되도록 안정성 등급의 강건설계가 적용되고, locking C-clamp focus ring을 특징으로 하여 픽셀의 이동이 줄어들고 포커싱의 안정성이 향상됨.
  • Cx Series: 모듈식의 유연성 있는 기계적 구조를 특징으로 하여 렌즈를 따로 분리할 수 있기 때문에 liquid lens 및 aperture와 같은 액세서리와의 결합이 용이합니다.
  • Liquid Lens Cx Series: Designed with an integrated liquid lens for quick autofocus.

기술 정보

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×