에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2580

Helicoid Barrel for 12.5mm Optics


  • 16mm의 직선 이동거리
  • 12.5mm 직경의 TECHSPEC® 광학
  • Male/female C-Mount Threads

C-mount Helicoid 배럴은 길게 뻗은 16mm 선형 이동거리를 보유합니다. 12.5mm 지름에 2mm에서 8.75mm까지 두께의 TECHSPEC® 광학을 위해 디자인 되었습니다. MMS® 이미징 렌즈로 베이스 된 부드러운 helicoid 움직임으로 #54-392 Helicoid 배럴 마운트보다 2배의 이동거리를 보입니다. Clear Aperture은 10.5mm입니다. 보전장치링과 위치장치 나사 세트가 포함되어있습니다. 시스템 길이에 41.9mm추가.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×