에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1323

Fluorescent High Frequency Linear Light Accessories


  • 반짝이는 반사 줄임
  • 경량의 큰 크기
  • 일정한 조명으로 그림자를 줄이거나 제거

이 연장된 광원은 diffuse 조명이 필요한 용도에 유용합니다. 작은 빛 소스를 오팔과 ground 유리로 diffuse하면 소스의 넓이는 커지지만 에너지 밀도와 조명 넓이가 줄어듭니다. 단일 선형 소스는 밝고 일정한 빛을 넓은 범위에 효과적으로 제공합니다. 높은 주파수 (25kHz)와 컬러 온도를 가진 이 fluorescence light는 컬러와 단색 비디오 검수 셋업을 쉽게 합니다. 범위 비추기, back light, 모서리 검수, go/no-go counting 기능 등 용도가 매우 다양합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×