에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2631

FireWire.a VGA Board Level Cameras


  • 전체 Frame 전자 셔터
  • 표준 M12 x 0.5 렌즈 마운트
  • 30 fps까지의 압축 되지 않은 VGA 사진
  • DCAM 호환

Board 레벨 카메라의 새로운 라인은 IEEE-1394/FireWire 기술을 사용하며 매우 저렴한 가격에 VGA 해상도를 제공합니다. 에드몬드의 Micro 비디오 렌즈들과 결합을 위해 디자인된 이 쉽게 사용 가능한 카메라는 산업용 압축 되지 않은 VGA 사진 획득에 IIDC DCAM 1.04 스팩을 따릅니다. 선택 가능한 많은 Micro 비디오 제품 중 Interchange 렌즈들은 많은 다재 다능함을 제공하여 머신 비전과 검수 용도의 해결책입니다. 3가지 버전: 단색, 컬러, 컬러-RAW. 분리 가능한 두번째 IEEE-1394/FireWire 포트로 카메라를 연결 가능하게 합니다. IEEE-1394/FireWire 케이블 포함.

포함된 드라이버 소프트웨어는 아래의 IEEE-1394/FireWire 카메라를 사용자가 보고 캡처, 재생, 이미지 고정과 동영상의 조절을 할 수 있게 합니다. 소프트웨어의 기능으로 remote 모니터링 능력을 지원하는 RAW color-coding, 타이틀, 시간, 날짜 포함과 TCP streaming이 있습니다.

참조: 드라이버 소프트웨어는 다운로드가 가능합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×