에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3557

Experimental Grade Linear Polarizers


  • 실험이나 프로토타이핑 용도에 적합
  • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
  • Colored Polarizing Film 또한 사용 가능

Polarizer는 무작위로 편광되는 빛은 흡수하고 단일 편광성을 갖는 빛은 투과시킵니다. 두 개의 polarizer filter는 서로 90°로 위치해 있으며 ("cross polarizers"라고 불림) 완벽하게 빛을 차단합니다.

실험 등급의 Linear Polarizer는 몇 가지 실험 등급의 옵션을 제공합니다. 1등급은 기본 광학 유리에 날이 서 있으며, 눈에 보이는 스크래치나 흔적, 얼룩, 산화가 없습니다. 2등급은 광학 유리 제품이 아니면서, 날이 서 있지 않고, 작은 흔적이나 얼룩, 결함이 있습니다.

참고: 실험 등급의 광학 제품에 관한 사양은 명시된 내용보다 10% 정도 변동이 있을 수 있습니다. 또한, 제공된 것 외에 추가적인 자료는 없습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×