TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Ci Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses 6mm Focal Length 8.5mm Focal Length 12mm Focal Length +4
×
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 Instrumentation (Ci) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
  • 초점 거리: 3.5 - 50mm
  • 강건설계(Cr) 버전 보유

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses는 당사 제품인 C Series Fixed Focal Length Lenses를 간소화한 버전입니다. 이 렌즈는 C Series Fixed Focal Length Lenses와 마찬가지로 렌즈간의 변화(lens-to-lens variation)가 적고 BBAR(광대역 무반사) 코팅을 특징으로 하면서도 더욱 가벼워진 무게와 컴팩트한 크기를 자랑합니다. 또한 조절 가능한 잠금식 포커싱 기능을 가지고 있어 기기 결합 시 최상의 초점을 맺는 위치를 설정하고 잠글 수 있습니다. Ci Series는 해상도, 광처리량, 심도(DOF)의 유연성을 극대화하기 위해 다양한 구경 옵션을 제공합니다. 이 렌즈는 공장 출고검사 및 자동화부터 실험용 바이오메디컬 기기에 이르기까지 대량 통합 용도를 위해 특수 설계가 되었습니다.

에드몬드 옵틱스는 특정 용도를 대상으로 한 6가지 맞춤 제작 광기계 솔루션과 고성능 광학 설계 제품군(C Series)을 개발하였습니다. 이 렌즈의 하위 제품군은 고객의 어플리케이션 요건 충족을 위해 C 시리즈 렌즈와 동일한 광학을 사용하여 똑같은 성능의 각종 광기계 솔루션을 제공합니다.

  • C Series: 캠 포커스 잠금 및 조리개 조절 기능 보유, 조절 능력이 가장 뛰어난 버전이자 일반적으로 품질이 높은 머신 비전 렌즈. VIS-NIR Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 적용 가능.
  • Ci Series: 콤팩트 하우징에 고정 구경이 장착된 단순 메커니즘. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 줄어들고 잠금식 초점 제공.
  • Cr Series: 모든 광학 요소가 제자리에 고정 처리되는 안정성 등급의 강건설계 적용. 잠금식 C-clamp focus ring을 보유하여 픽셀의 이동이 줄고 초점의 안정성이 향상됨.
  • Cx Series: 모듈식의 유연한 메커니즘이 적용되어 렌즈의 분리가 가능해 liquid lens, 구경 등의 액세서리 결합이 용이함.
  • Liquid Lens Cx Series: Liquid lens가 내장되어 신속한 오토포커스 기능 제공.
  • Cw Series: 방수 기능, IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K를 충족하도록 설계.

기술 정보

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작