에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3745

Coherent® OBIS™ Galaxy Laser System


  • 405nm, 488nm, 640nm 레이저가 사전 장착된 시스템으로 제공됨
  • 여러 개의 레이저를 하나의 Single Fiber로 결합
  • 현미경 조명에 적합

Coherent® OBIS™ Galaxy Laser System의 유연한 디자인은 사용자가 미리 선정한 최대 8개 파장의 OBIS™ laser를 하나의 fiber에 결합할 수 있도록 해줍니다. 제품당 미리 설치된 세 개의 레이저(405nm, 488nm and 640nm)로 구성되어있으며, 445nm, 514nm, 532nm, 561nm, 590nm를 포함한 최대 5개의 레이저를 추가하고 이를 통합할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 또한, 이 제품은 FC/APC connector가 있는 2m 길이의 싱글 모드 polarization-maintaining fiber와 결합된 레이저를 이용해 fiber output을 제공합니다. Coupling의 고효율성으로 출력을 극대화하면서도 우수한 성능과 이미지 품질 유지를 위해 편광 상태를 지속적으로 유지합니다.

혁신전인 fiber-coupling design으로 인해 laser beam의 결합이 단순화되었습니다. 시스템의 구성품:

  1. Laser Beam Combiner – Fiber 기반의 beam combiner로서 최대 8개의 input fiber를 단일 FC/APC output fiber로 결합합니다. Galaxy FC/APC 커텍터는 특수화된 제품이며, 기본 FC/APC patchcords와 호환되지 않습니다.
  2. Laser Box – 최대 5개의 OBIS™를 위한 제어 박스로서 heat sink와 fan, 그리고 power supply로 구성됩니다. 그 밖의 다른 특징으로는 modulation input(아날로그와 디지털), 안전한 연동장치, 무선 제어를 위한 소프트웨어가 있습니다. 5개 이상의 레이저를 통합하기 위해서는 추가적인 power supply가 필요합니다(별도 판매).
  3. 선택 가능한 3가지 OBIS™ lasers 파장 – 405nm, 488nm, 640nm.

참고: 이 시스템에서 사용되는 OBIS™ laser는 특히 Galaxy Laser System을 위해 특수 fiber로 디자인이 되어있습니다. Standard OBIS™ laser는 호환이 불가능합니다. 추가적인 590nm laser는 Coherent Sapphire 시리즈의 일부 제품입니다.

기술 정보

Coherent® OBIS™ Galaxy Laser System
System Specifications
Number of Input Fiber Connections 8
Input Channels Channel 1: 405nm (included)
Channel 2: 445nm
Channel 3: 488nm (included)
Channel 4: 514nm
Channel 5: 532nm
Channel 6: 561nm
Channel 7: 590nm
Channel 8: 640nm (included)
Power Throughput (%) (when used with Coherent Galaxy Compatible Lasers) 405 - 590nm: >45, Typical >60
640nm: >55, Typical >70
Maximum Power Per Channel (mW) 100
Maximum Total Output Power (mW) <500
RMS Noise (%) <0.5 (20 Hz to 2 MHz)
Peak-to-Peak Noise <2% (20 Hz to 20 kHz)
Fiber Connector Type (Input Connectors) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface, anti-reflection (AR) coated tip
Polarization Extinction Ratio Loss <50%
Long-term Power Throughput (8 hours, ±3°C) >95%
Long-term Power Throughput (Average) ≤2% / 1000 hours
Output Fiber
Fiber Connector Type (distal end) FC/APC, 8° angled, with extended-life interface
Fiber Cable Type 3mm monocoil
Fiber Cable Length 2m minimum
Fiber Numerical Aperture (NA) 0.055 (1/e2)
Fiber Core Diameter 3.8μm (typical)
Spatial Mode TEM00
M2 (Beam Quality) ≤1.1
Fiber Minimum Bend Radius 51mm (2.0")
Fiber Tensile Load 1kg (2.2 lbs) maximum
Fiber Connector Type (to OBIS Galaxy) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface
Utility and Environmental Requirements
Dimensions 229 x 170 x 29mm (9.0" x 6.7" x 1.1")
Weight 1.4kg (3 lbs)
Shock Tolerance (11ms) 30g
Vibration (g-RMS) 7.7 (20 Hz to 2 kHz)
Ambient Temperature Operating Temperature: 10 - 50°C
Storage Temperature: -20 - 60°C

Galaxy Laser System: Pre-Loaded Lasers Specifications
Description OBIS 405nm OBIS 448nm OBIS 640nm
Wavelength (nm) 405 488 640
Output Power (mW) 50 30 75
Mode Quality, M2 ≤1.1 ≤1.1 ≤1.1
Fiber Cable Type 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core
Output from Fiber FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip
Numerical Aperture NA (1/e2) 0.045 0.045 0.045
Digital Modulation (MHz) 150 150 150
Modulation Frequency (kHz) 500 500 500
Laser Class - CDRH IIIb IIIb IIIb
Spatial Mode TEM00 TEM00 TEM00
Power Stability (%) <2 <2 <2
Warm-Up Time (minutes) <5 <5 <5
Polarization 100:1 Min 100:1 Min 100:1 Min
Operating Temperature (°C) 10 to 40 10 to 40 10 to 40
Output Type Fiber-Coupled Fiber-Coupled Fiber-Coupled

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×