TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage System Mounting Plates

25mm Basic Cage Plate, #88-196

25mm Basic Cage Plate, #88-196 25mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-632 35mm ID 2 30mm ID 2
×
  • 기본 Cage System 구조를 위한 기초
  • 50mm의 Outer Diameter
  • Anodized Aluminum 구조

TECHSPEC Cage System Mounting Plates는 TECHSPEC Cage Systems의 기초가 되는 부품입니다. 각 plate에는 기본 cage system 구조 구축을 위한 6mm rod holes이 4개 있습니다. Rods는 26.9mm 간격으로 38mm bolt circles 내에 장착되며 포함되어 있는 M3 x 2.5 고정 나사를 사용해 고정됩니다. 광학 부품, cage system tubes 또는 plate의 내경 안에 있는 마운트를 고정할 수 있는 M3 x 6 고정 나사 3개도 들어 있습니다.

짧은 동영상 시연

올바른 제품 선택과 함께 여러분의 어플리케이션 성능을 최적화하십시오. TECHSPEC Cage System components: Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate 그리고 Four-Rod Insertion Plate에 관한 짧은 동영상 시연을 시청하기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작