에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3451

TECHSPEC Cage System Plate Angle Brackets

#85-664
Close Up of Sample Cage System Setup
#85-665

#85-664

Close Up of Sample Cage System Setup

#85-665


  • 기본 Cage System 구조를 위한 기초
  • 각 면에 2개의 M3 Tapped Holes이 있음
  • Anodized Aluminum 구조

기본 cage system 구축을 위한 필수 요소인 TECHSPEC Cage System Plate Angle Brackets은 plates를 서로 직각이 되도록 부착하는 corner connectors입니다. cage system cube는 6개의 standard cage system plates와 8개의 angle brackets을 사용해 만들 수 있습니다. Angle brackets의 각 면에는 9.8mm 간격으로 2개의 M3 Tapped Holes이 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×