에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3666

TECHSPEC Cage System Basic Mounting Plates

25mm Basic Cage Plate, #88-196
30mm Basic Cage Plate, #88-197

25mm Basic Cage Plate, #88-196

30mm Basic Cage Plate, #88-197


  • 기본 Cage System 구조를 위한 기초
  • 손쉬운 광학 부품 결합
  • Anodized Aluminum 구조

TECHSPEC® Cage System Basic Mounting Plates는 plate 디자인이 간단해 TECHSPEC Cage System 장비에 광학 부품을 쉽게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC Cage System Basic Mounting Plates에는 또한 38mm 볼트 서클 내에 4개의 6mm 로드 홀이 26.9mm 간격으로 배치되어 있습니다. Rod는 M3 x 2.5 고정 나사를 이용해 고정되며 광학 부품은 M3 x 6 고정 나사 3개를 이용해 고정합니다. 이 anodized aluminum plate는 두께 10mm에 50mm 외경을 갖고 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×