에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3424

TECHSPEC C-Mount Tube System Polarizer Holders

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)


  • 20mm 또는 25mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계
  • 홀더 내에서 최대 90°까지 폴라라이저 회전 가능
  • Polarizer 또는 Retarder를 C-Mount 시스템에 쉽게 결합

TECHSPEC® C-Mount Tube System Polarizer Holders는 폴라라이저 및 리타더를 C-Mount 시스템에 손쉽게 결합시킬 때 사용됩니다. 이 홀더는 retainer ring(본품에 포함)을 이용해 최대 두께 9mm에 직경이 20mm 또는 25mm인 광학 부품을 고정하도록 설계되었습니다(25mm 직경 모델). TECHSPEC C-Mount Tube System Polarizer Holders는 시스템에 존재하는 편광의 양을 정밀하게 제어해야 하는 C-Mount 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다. C-Mount thread를 제자리에 고정한 상태로 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90o까지 회전시킬 수 있습니다.

참고: 옵션인 Allen Wrench (#55-452)를 사용해 25mm 폴라라이저를 설치할 때 female C-Mount를 반드시 제거해야 합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×