에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3809

TECHSPEC AR Coated Sapphire Windows

TECHSPEC® AR Coated Sapphire Windows

TECHSPEC® AR Coated Sapphire Windows


×
  • 일반 글래스 윈도우보다 얇고 내구성이 강함
  • 가시광 및 근적외선 파장대에서 향상된 투과율
  • 4가지 코팅 옵션

TECHSPEC® Anti-Reflective (AR) Coated Sapphire Windows는 가시광 및 근적외선 영역에서 향상된 투과율을 제공하는 인기 있는 파장 대역의 코팅 옵션을 제공합니다. 사파이어(Sapphire)는 단결정으로 구조적으로 매우 안정적이며, 크리스탈 재질 중 다이아몬드 다음으로 가장 견고하기 때문에 기성 글래스 타입보다 훨씬 얇게 제작이 가능합니다. TECHSPEC® AR Coated Sapphire Windows의 얇은 기판에 고효율의 AR coating이 적용되어 보호 윈도우가 요구되는 견고한 이미징 시스템과 레이저 기반의 시스템 및 다양한 종류의 시각 용도에 매우 이상적입니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×