에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3423

Zinc Selenide Infrared (IR) Focusing Objectives


  • 최대 5mm의 빔까지 최대 결합 효과
  • HeNe Lasers와 Alignment가 용이함
  • 2 - 12μm의 파장 범위에서 성능 발휘

ZnSe Infrared (IR) Objectives는 IR 광원 및 단일/다중 모드 투과 fiber의 출력 사이에서 최대 결합 효과를 제공하도록 디자인됩니다. aspheric design은 fiber core diameter보다 작은 focal spot을 갖게 되어 사물과 fiber 사이에서 거꾸로 투과에 영향을 주지않고 정밀 alignment가 가능합니다. ZnSe Infrared (IR) Focusing Objectives는 3.25 - 9.5μm에서 다중 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있으며 다양한 fiber coupling 및 IR focusing 용도에 적합합니다.

기술 정보

Focal Spot Size (μm)
Beam Diameter (mm) 3.75(μm) CWL 4.75(μm) CWL 8.50(μm) CWL
6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL
2.0 15 30 46 23 46 69 30 61 91
2.5 12 24 37 18 37 55 24 49 73
3.0 14 20 30 15 30 46 20 41 61
4.0 32 15 23 32 23 34 32 30 46
5.0 63 16 18 63 18 27 63 24 37

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×