에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1964

TECHSPEC T-Mount Lens Mounts

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944
50mm Diameter, T-Mount Thin Lens Mount, #88-943

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944

50mm Diameter, T-Mount Thin Lens Mount, #88-943


  • 새로운 사이즈 가능
  • 12.5mm, 25mm, 30mm, 40mm Diameter Optics 수용

48mm 지름의 얇은 렌즈는 뒷면에 male thread와 앞면에 female thread와 합해집니다. 마운트는 밑에 적힌 2mm (2.5mm #57-975)에서 5.5mm (10.95mm #57-976)까지의 렌즈 지름을 수용합니다. Clear aperture은 11.5mm, 24mm, 28mm와 38mm 입니다. Threaded 보통 직선 blade spanner wrench를 수용하기 위해 디자인된 retaining ring은 부품을 고정시킵니다.
참조: #52-933#52-292는 3-부분 디자인입니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×