낮은 측면의 홈이 파인 베이스 plate는 breadboard와 광학 레일 용도의 다방면 마운팅 표면으로 쓰입니다. 3개의 6.4mm counterbore 구멍은 ¼-20 포스트 홀더나 포스트를 직접 수용하고 링 마운트와 같은 여러 부품들을 수용합니다. 2개의 slot은 2” 중앙에 있고 2개의 slot은 테두리에서 1” 옆 중앙에 있고 breadboard나 광학 plate에 부착되었을 때 35mm길이로 옆에서 옆으로 이동합니다 (1” 중앙 구멍).
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)