에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2904

Schneider telecentric lenses


  • Image와 Object 공간에 Telecentric
  • ±3mm의 미세한 초점 조절
  • 전체 iris 조절
  • 최대 2/3”센서 포맷

Schneider의 Xenoplan Bilateral Telecentric 렌즈는 비 접촉 광학 metrology에서 렌즈 성능의 새로운 기준입니다. 독특한 bilateral 광학 디자인 사용으로 물체와 이미지 공간에서 telecentricity가 보증됩니다. 5개의 배율로 된 이 시리즈는 잠금 가능한 회전 렌즈 지원 마운트를 기본 제공하여 시스템 안정을 증가 시킵니다.

렌즈는 일반 2/3” 센서 포맷 카메라와 사용 가능하게 디자인 되었으며 조절 가능한 iris와 초점 조절을 보유합니다. 모든 렌즈는 앞부분 필터 thread가 있어서 필터 장착이 가능합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×