에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3172

TECHSPEC S-Mount Lens Mounts


  • 간단한 Lens, Achromat, Filter 또는 Reticle을 마운트
  • S-Mount 부품과 결합되도록 설계
  • Retainer Ring(포함)으로 Optic을 제자리에 고정
  • C-Mount Lens Mounts 또는 T-Mount Lens Mounts도 이용 가능

16mm 외경에 M12 X 0.5 mounting을 위한 Thread가 되어 있으며, S-Mount Thins Lens Mount는 single element lenses, filters reticles 등을 수용할 수 있도록 중앙에 hole과 함께 제작되었습니다. Threaded retainer ring은 표준 straight flat blade spanner wrench를 수용하고, 물체를 제자리에 확실히 고정시킬 수 있도록 디자인 되었습니다.

기술 정보

 
L1 L2 Stock No.
6.2mm 9.2mm #63-938
6.2mm 9.2mm #63-939
5.6mm 8.6mm #63-940
5.6mm 8.6mm #63-941
5.6mm 8.6mm #63-942
8.6mm 11.6mm #63-943
13.6mm 16.6mm #63-944
 
L1 L2 Stock No.
9.7mm 12.7mm #63-948
9.7mm 12.7mm #63-949
9.7mm 12.7mm #63-950
12.7mm 15.7mm #63-651
20.5mm 23.5mm #63-952

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×