에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1832

Opal Glass Reticle Targets

Opal Glass Reticle Targets
27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263
27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771
27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772
Crossline Reticle Target
Concentric Circles Reticle Target
Index Grid Reticle Target

Opal Glass Reticle Targets

27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263

27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772

Crossline Reticle Target

Concentric Circles Reticle Target

Index Grid Reticle Target


Crossline Reticle

  • 머신 비전 카메라의 resolution, focus, boresight와 calibration 타깃으로 적합니다.
  • 패턴: 2mm로 분할된 20mm 크기의 횡단선, line 타입으로 etch됨, 경화 에폭시 사용

Index Grid

  • 비전 시스템과 사용하여 소입자 계산이나 blob analysis, 일반 형태학에 적합합니다.
  • 패턴: 1mm square로 눈금 표기로 10mm 크기의 square 형태로 구성, 수평선상에는 1부터 10까지, 수직선상에는 A부터 J까지 분류 표기

Concentric Circles

  • focus, spot size를 측정하고 boresighting하는 레이저 장비에 적합합니다.
  • 패턴: 직경 1mm부터 10mm의 동심원 10개로 구성된 십자선 형태, 1mm로 눈금 표기

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×