에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2409

National Instruments™ Vision Builder Software for Automated Inspection


  • 쉬운 완성과 탐지
  • 센 파워와 이미지 processing 분석 기능
  • acquisition board와 IEEEE- 1394와 산업 카메라에서 PCI 이미지
  • 디지털 I/O 하드웨어, PLCs, 와 시리얼 장치

National Instrument의 비전 빌더는 자동 탐지는 파워가 센 소프트웨어 프로그램으로서 각 컴퓨터의 뒤 사용자를 각 원하는 컴퓨터에 맞추어 탐지합니다. 이미지 인식 카드와 산업 카메라가 이 소프트웨어를 사용하여 물품이 잘 모아지고 만들어졌는지에 쓰여집니다. 자동 탐지를 위한 비전 빌더는 형태 interface와 탐지 interface를 위해 만들어졌습니다. 형태 interface는 원형 탐지 검사를 만드는데 사용됩니다. 검사가 끝난 후, 탐지 interface에 조이고 지속적으로 탐지합니다. 탐지 interface는 탐지가 된 이미지, 각 단계와 pass/fail 상태를 보여주는 테이블과 수율과 효율 같은 통계적인 그래프를 보여줍니다. 자동 탐지를 위한 비전 빌더는 프로그램이 필요 없지만 LabVIEW™ (v.6.1 이상) 사용자들은 LabVIEW™ 코드를 사용자의 원하는 프로그램에 사용되게 탐지 검사를 출력할 수도 있습니다.

사용자가 정한 탐지 검사들은 이미지 습득board나 저장된 이미지가 있는 폴더에 나온 이미지에 Simulated Acquisition 기능을 이용하여 적용할 수 있습니다. 전 비전 빌어 소프트웨어 패키지에 있던 약 200 개의 기능은 새로운 이미지 보조 기능으로 있습니다. 이미지 processing과 blob 분석 기능은 look up table, FFT 필터링, color plane extraction, gray morphology, 조각 필터 등등이 있습니다. Processed이미지는 끝찾기, 바른 끝찾기, 둥근 끝찾기, 같은 패턴, 물체 탐지, Caliper, 기하학, 강도 측정, 1D바코드 읽기, OCR과 Decision making과 같은 많은 기능들을 이용하여 분석될 수 있습니다.

Windows® 2000/NT/XP/Me/9x 포함.
참조: IEEE-1394 FireWire 카메라를 사용하기 위해선 소프트웨어 드라이버가 별도 구입 필요.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer