에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2169

Metric Low Profile Magnetic Base

65mm Square Low Profile Magnetic Base

65mm Square Low Profile Magnetic Base


  • 2가지의 magnetic 힘
  • 쉽게 장착 가능

이 제품은 작은 크기로 High/Low/Off 스위치가 가능한 자석입니다. 베이스는 65 x 65 x 20mm 크기이며 metric 포스트 홀더로 쓸 수 있는 하나의 M16 탭이 있는 마운팅 plate와 8개의 M4구멍이 50mm 정사각형 어댑터 plate에 있습니다. Low magnetic 세팅은 빠른 위치 변경이 가능하고 high 세팅은 원하는 장소에 고정 할 수 있습니다.

60mm 정사각형, 8mm 두꺼운 두께의 top 마운팅 어댑터 plate #58-291 는 M4 구멍에 마운트 되고 ¼-20나 M6 소켓 head cap screw에 카운터보가 됩니다. #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, and #56-336와 적합합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×