에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3199

Laser Line Bandpass Interference Filters


  • 일반적인 Diode, Gas, and Solid State Laser lines에 사용
  • Laser Line을 위한 다양한 Bandwidth
  • Passband 외부의 훌륭한 차단효과

Laser Line Interference Filter는 다용도의 레이저 작업에 알맞은 다양한 bandwidth와 투과 값을 사용할 수 있습니다. 1.0nm의 극도로 좁은 bandwidth은 레이저 소스에서 발생하는 noisy emission을 제거하는데 적합합니다. 넓은 bandwidth은 레이저 감지시 background noise를 제거하고 신호 대 잡음비를 향상시키는데 적합합니다. 모든 filter는 마운트된 12.5, 12.7, 25mm, 25.4mm diameter ring으로 사용할 수 있으며, 조작이 간편하고 OME system의 결합으로도 이상적입니다. Filter는 또한 C-Mount Thick Lens Mounts 계열에 쉽게 장착될 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×