에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1495

Circular Variable Filters


  • Continuously Variable Over 270°
  • Spectrally Flat from 400-700nm
  • Mounted and Unmounted Versions Available

Neutral density filter는 270°에 걸쳐 연속적으로 변화하는 필터를 말합니다. 이에 반해 circular variable filter는 필터 회전을 통해 입사광의 선형 감쇠를 제공합니다. 400 - 700nm에서 평평한 스펙트럼을 갖도록 설계된 이 제품은 분광계 및 기타 광학 기기에서 뛰어난 감쇠성(attenuation)을 자랑합니다. 50mm OD filter는 마운트 혹은 비마운트 버전으로 이용이 가능합니다. 견고한 anodized aluminum mount에는 반복 정밀도를 위해 필터의 각도 위치를 정확하게 나타내주는 indicator arrow가 있습니다. 360° rotating mount는 4” L, 0.5” Dia. stainless steel post와 함께 제공됩니다.

기술 정보

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×