에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #1678

TECHSPEC C-Mount Fine Thread Focus Tube


  • C-Mount Thread로 호환 범위가 넓음
  • 20 – 90mm의 길이 연장이 가능
  • 3D 모델과 기술 도면을 완전히 문서화함

TECHSPEC® C-Mount Fine Thread Focus Tubes는 옵틱을 정밀하게 위치시키는 데 사용됩니다. 이러한 튜브 제품은 베이스 끝단 쪽에 male thread를 보유한 외부 지름 30mm의 배럴을 특징으로 하며, 내부에는 정밀하게 관통하는 제2의 배럴이 있어 미세한 포커싱이 가능합니다. 두 번째 배럴의 상단 끝에는 female thread와 knurled ring이 있으며, 관통된 내부는 빛을 차단하는 역할을 합니다. 위치 고정을 위해 고정 나사를 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® C-Mount Fine Thread Focus Tubes의 길이는 20mm부터 90mm까지 이용이 가능합니다.

참고: 이 제품과 호환이 가능한 allen wrench (#56-271)는 별도로 판매합니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×