에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #2723

TECHSPEC Argon-Ion Laser Line Mirrors

Argon-Ion Laser Line Mirrors

Argon-Ion Laser Line Mirrors


×
  • 낮은 손실의 Dielectric Coatings
  • 98% 이상의 반사율
  • 모든 일반적인 Argon-Ion Laser 파장

TECHSPEC® High Energy Argon-Ion Laser Mirrors는 대부분의 일반적인 Argon-Ion laser 파장에 사용할 수 있습니다. 각각의 mirror는 45° 입사각용으로 설계되었으며 laser quality substrate을 특징으로 합니다. 내구성이 좋은 dielectric coating은 Argon-Ion laser의 전체 조사 범위에 걸쳐 98% 이상의 반사율을 보장하며 중심 부분에서는 최대 반사율이 99.8%에 달합니다. 맞춤형 코팅이 필요하면 당사로 문의하시기 바랍니다.

당사의 TECHSPEC® laser mirrors 제품군은 가장 까다로운 laser 용도에도 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 최대 10-5의 표면 품질을 가진 laser급 substrates을 고밀도 반사 코팅 및 레이저 유형 및 파장에 맞춘 damage threshold와 결합한 이 mirrors는 정밀한 반사율과 탁월한 내구성이 필요한 광범위한 용도에 아주 적합합니다. 모든 TECHSPEC® laser mirrors는 scatter loss를 최소화하고 어떤 광학 시스템에든 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×