에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3429

500 - 694nm Bandpass Interference Filters


  • 다양한 CWL 옵션 사용 가능
  • Biomedical 용도 및 Instrumentation 결합에 적합
  • Mounted 및 Unmounted 버전으로 제공됨

Bandpass Interference Filters는 좁은 범위의 파장 영역에 해당하는 빛만을 선별적으로 투과시키고 그 밖의 모든 빛은 차단하기 위한 용도로 다양한 분야의 바이오테크놀로지, 바이오메디컬, 그리고 화학 계측 용도에 광범위하게 사용되고 있습니다. Interference filters는 임상 화학, 환경 검사, 색차계(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도 측정, 형광, 면역학적 검정 등을 위한 계기에 광범위하게 사용되고 있습니다. 아울러, interference filters는 아크 또는 가스 방전등(Hg, Xe, Cd)의 불연속적 스펙트럼선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저의 특정 스펙트럼선을 분리하기 위해 사용됩니다. Interference filters는 종종 레이저 다이오드 및 LED와 함께 사용되기도 합니다.

참고: Interference filters는 광원을 향하고 있는 면이 어떤 면이든 제 역할을 합니다. 하지만 열효과를 최소화하려면 "거울처럼 보이는" 쪽을 광원을 향하도록 하는 것이 좋습니다. 광원이 실제 필터 영역보다 클 경우에는, 불가피하게 빔 비네팅(Beam vignetting) 현상이 발생할 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×