TECHSPEC® 45° AOI High-Performance Thin Film Laser Polarizers는 레이저 등급의 UV 용융 실리카 위에 박막 코팅 기술이 적용된 제품으로서 800nm 또는 1030nm에서 최적의 성능을 발휘합니다. 이 폴라라이저의 표면은 이온빔 스퍼터링(IBS) 코팅 처리가 되어 45° 입사각에서 s-편광에 대해서는 99.8%가 넘는 반사율을, 그리고 p-편광에 대해서는 98%가 넘는 투과율을 제공합니다. TECHSPEC 45° AOI High-Performance Thin Film Laser Polarizers는 s-편광 및 p-편광 레이저광을 분리 및 결합하기 위해 800nm 또는 1030nm 레이저와 사용하기 적합합니다. 맞춤형 크기 및 코팅 옵션이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
참고: 이 광학 부품의 가장자리에 있는 화살표는 박막 폴라라이저 코팅 면을 가리킵니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2022,, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)