8.5mm Focal Length, #68-215
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
8.5mm Focal Length, #68-215
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
당사의 TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses는 공장 자동화 및 검사 용도에서 까다로운 요구에 맞게 설계되었습니다. 당사의 2/3” 렌즈는 145 lp/mm 해상도가 요구되는 high end sensor 사용에 적합합니다. 대형 센서의 경우 12mm, 16mm, 25mm, 그리고 35mm 렌즈가 1” 센서 포맷과 호환이 가능하며, 50mm 렌즈는 4/3” 센서까지 호환이 가능합니다. 모든 HP Series 렌즈는 원하지 않는 조절을 막기 위해서 잠금 포커스와 함입 스크루가 있는 조리개 링을 가지고 있으며, 융통성을 높이기 위해 전면에 표준 광학 필터 장착을 위한 filter thread를 가지고 있습니다. 높은 수준의 머신 비전 성능을 염두하여 디자인되었으며, 이 렌즈들은 적절한 가격 대 성능의 비율을 제공하며 다양한 초점 거리와 센서 사이즈에서 사용 가능합니다.