TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

DG Series Fixed Focal Length Lenses

×
  • Double Gauss (DG) 디자인으로 0.3% 미만의 낮은 왜곡 보유
  • 최대 4/3” 센서까지 지원
  • 기계 통합을 위한 낮은 프로파일의 고정형 하우징
  • 고해상도 카메라에 적합

TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 Double Gauss 디자인을 활용해 일반적으로 이용할 수 있는 fixed focal length lenses의 성능을 뛰어넘으면서도, 고성능 소형 사이즈와 우수한 가치를 제공합니다. 이 렌즈는 사용자로 하여금 motorized focusing 움직임을 가능하게 하는 기계적 디자인을 특징으로 하며, 100lp/mm 이상의 이미지 해상력을 만들어 내고 기본적인 C-mount 규격을 보유합니다. 대부분의 용도에서 카메라와 렌즈의 조합은 카메라가 제공하는 ¼-20 mount를 사용해 워크스테이션에 장착할 수 있습니다. TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 focus ring, 수동 조리개와 머신 비전 용도에서 낮은 프로파일 통합 설치를 가능하게 하는 set screws를 포함합니다. DG Series lenses의 일반적으로 머신 비전, 어셈블리라인 통합, 측정 및 이미지 분석 등에 사용됩니다.

참고: 진동이 없는 워크스테이션 제작 시 Industrial Boom Stands 사용을 추천해 드립니다.

기술 정보

 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작