맞춤 제작 미러 견적 문의를 위해 아래 요청서를 작성해 주십시오. 우선, 참조 미러로 활용하기 위해 요청하신 아이템과 가장 근접한 기성 미러의 재고 번호를 기입한 후 반사 코팅의 유형을 선택하십시오. 이후, 피니싱 파트의 지름을 기입합니다. 참고: 참조 미러의 두께는 변경이 불가능합니다. 마지막으로, 원하는 수량 및 어플리케이션 정보와 기타 요청 사항을 남겨 주시기 바랍니다.
*Required
Typical Finished Part Specifications | |
Modified Dimension Tolerance | ±0.1mm |
Material | Based on the product selected. |
Thickness | Based on the product selected. |
Surface Quality | 80-50 |
Clear Aperture | 80% of outer dimension |
Irregularity (Plano/Spherical) | Based on the product selected. |
Bevel FW Tolerance | MIN = NONE, MAX = 0.5mm |
Bevel Angle Tolerance | @45° ±15° |
Edge Chips | ≤0.5mm outside the clear aperture |
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)