Off-Axis Parabolic First Surface Metal Mirrors 광대역 범위에서 광학 수차가 발생하지 않음
견고한 메탈 디자인으로 매우 뛰어난 열전도율 제공

세계 최고의 광학 부품 공급 업체인 Edmund Optics® (EO)에서는 새로운 광학 제품인 Off-Axis Parabolic First Surface Metal Mirrors를 소개해 드립니다. 광대역 VIS와 IR 어플리케이션에서 사용할 수 있는 각각의 미러 제품은 간섭 측정으로 테스트 처리되어, 최저 50Å RMS의 surface roughness를 특징으로 합니다. Off-Axis Parabolic mirrors (OAPs)는 파장의 영향을 받지 않기 때문에 광대역 전범위에서 구면 수차와 색수차가 발생하지 않습니다. 이러한 미러는 Schlieren, MTF, FLIR, FTIR을 비롯해 IR 레이저 시스템과 같은 기기 및 레이저 시스템과 사용하기에 적합합니다.
Compact System Design을 촉진하는 Focal Point로의 자유로운 접근
Off-Axis Parabolic First Surface Metal Mirrors는 광학 접착제를 사용하지 않는 견고한 메탈 디자인으로 제작되어 우수한 열전도율을 특징으로 합니다. OAPs의 focal point는 광축을 따라 위치하지 않기 때문에, 다양한 부품을 시스템과 통합할 수 있게 해주고 작업 공간을 최적화합니다. Focal point로의 접근이 자유로운 경우 부품이 차지하는 공간을 더 작게 만들어 줘 사용자로 하여금 소형 디자인 시스템 설계를 가능하게 합니다. Standard Off-Axis Parabolic First Surface Metal Mirrors로 이용할 수 있는 반사 focal length의 범위는 12.7mm (0.5”) - 516mm (20.3”)입니다.
Protected Aluminum, Protected Gold 및 Bare Gold 코팅 처리 옵션
6061T6 알루미늄 기반의 Off-Axis Parabolic First Surface Metal Mirrors에는 400nm부터 12,000nm의 파장 범위를 처리할 수 있도록 protected aluminum, protected gold 및 bare gold 코팅이 사용됩니다. 유전체 소재의 보호용 오버코트 레이어를 입히면 외부 환경이나 클리닝에 의해 발생할 수 있는 손상을 막을 수 있습니다. 또한, 이러한 오버코트는 금속 코팅을 더욱 견고하게 해주고 산화를 방지하여 코팅 성능에 가해지는 영향이 거의 제거됩니다.
15°, 30°, 45°, 60°, 90° Off-Axis 옵션 이용 가능
Off-Axis Parabolic First Surface Metal Mirrors와 이용 가능한 off-axis 옵션으로는 15°, 30°, 45°, 60° or 90°가 있습니다. 맞춤 제작 요청 시(예: 타원형 메탈 미러)에 하우징 설계, 제조 및 코팅 역량을 이용할 수 있습니다. 더불어 ITAR 규정을 준수하는 디자인 또한 이용이 가능합니다. 빠른 납기와 우수한 가치 제공을 위해 기성 제품인 Off-Axis Parabolic First Surface Metal Mirrors를 주문 즉시 배송해드립니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2022,, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)