Imaging System Bases
- 다양한 베이스 이용 가능
- 자립형 또는 벤치탑 호환형 베이스
- 0.75" Stainless Steel Post와 사용하도록 설계
- Rack and Pinion Focusing Mount 및 액세서리 또한 이용 가능
X-Y Positioning Tables
- X와 Y 양축에서 70mm (±35mm) 및 200mm (±100mm) 이동 옵션 이용 가능
- Ball Bearing 또는 Rack & Pinion 움직임으로 신속한 조절 가능
- 견고한 상판 디자인
Cage System Components Kit
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
- Basic Optomechanical Systems 설계에 필요한 부품들 구비
- 실험 또는 프로토타입용으로 적합
- 12.5mm 및 25mm 광학 부품에 따른 마운팅 옵션
- 설치 사례를 보여 주는 시작 설명서 사용 가능
45° Mounting Adapters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 45도 각도 마운팅
- 다른 off-set을 위한 3가지 옵션
- 알루미늄 마운트
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)