Clearance Optics

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Visible Linear Polarizing Film Visible Linear Polarizing Film 재고정리
  • 25% (Gray) 또는 22% (Brown)의 투과율
  • 99% 이상의 편광효과
  • 손쉬운 취급을 위한 Peel-Off Protective Layer
Bandpass Interference Filters Bandpass Interference Filters 재고정리
  • 다양한 CWL 옵션 사용 가능
  • Biomedical 용도 및 Instrumentation 결합에 적합
  • Mounted 및 Unmounted 버전으로 제공됨
1 - 14.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 1 - 14.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • λ/20의 표면 정밀도
  • 비코팅 또는 다양한 Nd:YAG 레이저 코팅 옵션 이용 가능
  • 기하학적 허용 오차의 간섭도와 측정 결과 값이 포함된 풀 데이터 패키지
1 - 24.9mm Experimental Quality Achromatic Lenses 1 - 24.9mm Experimental Quality Achromatic Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Commercial Grade N-BK7 Windows Commercial Grade N-BK7 Windows 재고정리
Commercial Grade Elliptical Beamsplitters Commercial Grade Elliptical Beamsplitters 재고정리
1 - 24.9mm Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses 1 - 24.9mm Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
15 - 19.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 15 - 19.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
20 - 29.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 20 - 29.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Commercial Grade Wedge Prisms Commercial Grade Wedge Prisms 재고정리
  • 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
  • 빔 조정에 적합
  • 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Wedge Prisms 참고
Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters 재고정리
  • 표준형 디자인 및 제품 사양이 특징
  • 시스템에서 표면에서 일정한 density값을 가짐
  • 더 많은 옵션은, 정밀한 품질의 Reflective Neutral Density Filters 참고
25mm 이상의 Experimental Quality Achromatic Lenses 25mm 이상의 Experimental Quality Achromatic Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Grade Bandpass Interference Filters Experimental Grade Bandpass Interference Filters 재고정리
  • 좁은 영역의 파장대에서 선택적으로 투과시킬 때 적합
  • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
  • 더 많은 거래를 원하실 경우, 재고 대방출: Optics 참고
25mm 이상의 Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses 25mm 이상의 Experimental Quality Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Grade Windows Experimental Grade Windows 재고정리
  • 실험이나 프로토타이핑 용도에 적합
  • 극히 제한적 수량, 공급이 지속되는 한 구입 가능
  • 실험 등급의 Float Glass, N-BK7 또는 Fused Silica Windows도 사용 가능
30 - 34.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 30 - 34.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Hard Coated Laser Clean-Up Filters Hard Coated Laser Clean-Up Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭
  • Diode Laser Clean-Up를 위한 넓은 대역폭
  • 높은 투과 및 깊은 차단
40 - 49.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 40 - 49.9mm Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
50mm 이상의 Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 50mm 이상의 Experimental Quality Double-Convex (DCX) Singlet Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Commercial Grade MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Commercial Grade MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
UV Longpass Filters UV Longpass Filters 재고정리
  • UV 용도에 적합
  • Longpass 및 Bandpass Filter 필터와 함께 사용
  • 다양한 크기로 제공
Commercial Grade Uncoated Double-Convex (DCX) Lenses Commercial Grade Uncoated Double-Convex (DCX) Lenses 재고정리
Commercial Grade Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses Commercial Grade Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
Commercial Quality Negative Achromatic Lenses Commercial Quality Negative Achromatic Lenses 재고정리
  • Correct for Color and On-Axis Aberrations
  • MgF2 Coated for Low Reflection
  • Ideal for use as Barlow Lenses
Drum Lenses Drum Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 볼 렌즈들보다 설치와 다루기가 쉬움
Experimental Quality Double-Concave (DCV) Lenses Experimental Quality Double-Concave (DCV) Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Negative Meniscus Lenses Experimental Quality Negative Meniscus Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Plano-Concave (PCV) Lenses Experimental Quality Plano-Concave (PCV) Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Positive Meniscus Lenses Experimental Quality Positive Meniscus Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Experimental Quality Rectangular Lenses Experimental Quality Rectangular Lenses 재고정리
  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.
Germanium Meniscus Lenses Germanium Meniscus Lenses 재고정리
  • 높은 굴절률
  • 낮은 분산에 따른 색 수차 최소화
  • Plano-Convex (PCX) 또는 Meniscus 디자인 이용 가능
LightPath&reg; GRADIUM&reg; Lenses LightPath® GRADIUM® Lenses 재고정리
  • 비구면의 성능
  • 더욱더 작아진 중앙 초점크기
  • 낮아진 구면 수차
재고 대방출: Optics 재고 대방출: Optics 재고정리
  • 최대 80% 할인
  • 남은 수량이 아주 적습니다.
  • 마지막 세일, 반품 불가
N-K5 Lenses N-K5 Lenses 재고정리
  • N-K5 Substrate
  • 다양한 Anti-Reflection (AR) 코팅
  • PCX 및 DCX 옵션 이용 가능
Telecom-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Telecom-NIR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
  • 양의 초점 거리
  • 빛의 응집 및 포커싱을 위한 Micro PCX Lens
  • 다양한 코팅 옵션: Uncoated, MgF2, NIR I
λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 반사율이 0.1% 미만인 레이저 라인 코팅
  • Nd:YAG 및 Yb:YAG 파장 옵션
  • 일반 레이저 시스템의 손실 3% 감소(10개의 투과형 광학 부품으로 구성된 0.25% 특정 시스템과 비교 시)
  • 투과율이 증가하여 후방 반사, 고스트 이미지, 미광 감소
Clear Optical Cast Plastic Windows Clear Optical Cast Plastic Windows
  • Glass Window를 대체할 수 있는 경량의 제품
  • 내열성 및 내화학성이 뛰어남
  • 유사한 투명 플라스틱보다 더 높은 투과율 제공
Filter Adapter Rings Filter Adapter Rings
  • 필터나 액세서리를 렌즈에 부착할 때 사용
  • Step Up 및 Step Down 옵션
  • 렌즈 필터의 크기가 적용할 필터보다 작을 때는 Step Up Ring 사용
High Contrast Linear Polarizing Film (XP42) High Contrast Linear Polarizing Film (XP42)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • 맞춤형 크기로 제작 가능
  • 고온 옵션 제공
Infrared (IR) Right Angle Prisms Infrared (IR) Right Angle Prisms
  • 게르마늄(Ge) 및 셀렌화아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광경로 변화
  • 시준형 광원에 사용하기 적합
  • 별도의 적외선 광학 부품 이용 가능
SCHOTT Colored Glass Longpass Filters SCHOTT Colored Glass Longpass Filters
  • 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
  • UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
  • 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈
Longpass Glass Color Filters Longpass Glass Color Filters
  • UV, VIS, IR 투과 범위
  • VIS는 컬러 밴드패스에 사용 가능
  • 마운트 버전 또한 제공
SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters SCHOTT Colored Glass Bandpass Filters
  • 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입
  • 1mm, 2mm, 3mm 두께의 표준 원형/정사각형 제품
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 파장 대역
Mounted Linear Glass Polarizing Filters Mounted Linear Glass Polarizing Filters
Top Seller
신제품
  • 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
  • Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
  • 95% 편광효과
  • 비마운트 버전도 이용 가능
OD 2.0 Shortpass Filters OD 2.0 Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-off 파장
  • 투과/차단 효율성이 높음
  • 정밀 용융 실리카 기판
980nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 980nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Line Right Angle Prisms Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 설계 파장에서 0.25%보다 낮은 반사율
  • HeNe, YAG 및 Diode Sources 코팅 이용 가능
  • 90°의 광선이탈
  • 옵션인 Right Angle Prisms 이용 가능
OD 2.0 Longpass Filters OD 2.0 Longpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 높은 차단/투과 효율
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 OD 2.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
Multimode Fiber Optic Patchcords Multimode Fiber Optic Patchcords
TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°의 입사각
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능
Precision UV Grade Sapphire Windows Precision UV Grade Sapphire Windows 재고정리
  • λ/4 표면 정밀도
  • 보다 우수한 성능을 위한 높은 허용오차 디자인
  • UV부터 MWIR까지의 탁월한 투과성
&lambda;/8 Precision Spherical Mirrors λ/8 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Multispectral Focusing 용도에 적합함
  • 다양한 코팅 옵션 제공
  • 다양한 크기 이용 가능
  • λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능
Fused Silica Wedge Prisms Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합
Raman Longpass Edge Filters Raman Longpass Edge Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 약한 신호를 감지하기 위한 높은 투과율
  • 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광 또는 생명과학 기기에 적합
Mounted UV Filters Mounted UV Filters
  • UV는 차단하고 가시광선은 투과
  • 먼지나 CCD 렌즈 보호용 커버로 적합
Plastic Aspheric Lenses Plastic Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Prescription Data 전체 이용 가능
  • 25mm의 표준 직경으로 시스템 통합이 용이함
  • NA 값이 높은 디자인으로 광응집력이 뛰어남
Mounted Color Filters Mounted Color Filters
  • 나아진 대비
  • 스팩트럼 범위/색을 격리 시킴
  • 정밀한 유리 기반
Brewster Windows Brewster Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • P-Polarized Light 손실 감소
  • 55.57° 각도에서 원형 프로파일 형성
  • Laser Cavities에 사용하기에 아주 적합함
SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters SCHOTT Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filters
  • NIR에서의 높은 흡수
  • 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
  • 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈
LightPath® Molded Aspheric Lenses LightPath® Molded Aspheric Lenses
  • 구면 수차 제거
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
  • 광범위한 개구수(NA)
First Surface UV Bandpass Filters First Surface UV Bandpass Filters 재고정리
  • 193nm에서부터 중심 파장
  • 보호용 오버코트를 입힌 First Surface Bandpass Coating
  • UV 용융 실리카 기판
Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 400-700nm 범위에서 스팩트럼상으로 평평함
  • 균질성의 유리: 흡수를 통해 막음
  • 이미징을 위한 빛/노출 조정
ITO Coated EMI Shielded Plastic Windows ITO Coated EMI Shielded Plastic Windows
  • 84%를 초과하는 가시광 투과성
  • 가시광은 투과시키고 적외선은 반사함
  • 49dB의 Shielding Effectiveness
LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses
  • 1.8 - 12μm의 파장 범위
  • 다양한 코팅 옵션
  • 마운트 및 비마운트 버전
Traditional Coated 193 – 399nm Bandpass Interference Filters Traditional Coated 193 – 399nm Bandpass Interference Filters
  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
  • 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
  • 193-399nm, 400-699nm700-1650nm CWL 옵션 이용 가능
Blue Laser Collimating Aspheric Lenses Blue Laser Collimating Aspheric Lenses
  • 405nm 및 488nm Laser Diodes용으로 최적화된 디자인
  • Biomedical 장비 및 Data 저장 용도로 이상적임
  • Diffraction Limited (회절 제한) 몰딩된 비구면 렌즈 디자인
Laser Tool Molded Aspheric Lenses Laser Tool Molded Aspheric Lenses
  • 몰딩된 소형 비구면 렌즈 디자인
  • 이중 및 삼중 렌즈에 비해서 향상된 성능
  • 레이저 공구 및 측정 시스템에 적합
Quartz Waveplates (Retarders) Quartz Waveplates (Retarders)
  • Zero Order 및 Multiple Order Waveplates
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Black Anodized Aluminum Frame에 장착
  • Zero Order Polymer Waveplates도 이용 가능
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses Plastic Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 색수차가 보정된 플라스틱 비구면 렌즈
  • 회절성 표면으로 색수차 최소화
  • 저렴한 사출 디자인
Colored Glass Diffusers Colored Glass Diffusers 재고정리
  • 색을 입힌 유리 글래스 기판
  • 120-Grit으로 샌드블래스트 처리된 표면
  • 적색, 청색, 녹색 옵션
ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows 재고정리
  • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
  • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 굴절률 낮음
ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
Lightpath® Thermal Imaging Assemblies Lightpath® Thermal Imaging Assemblies
  • 정밀 몰딩된 칼코게나이드 렌즈
  • 열화상 카메라에 적합한 소형 디자인
  • 2.7 - 24mm의 초점 거리
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings
  • 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
  • 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
  • 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
  • 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계
Crystalline Quartz Polarization Rotators Crystalline Quartz Polarization Rotators
  • 편광 입사각에 관계없이 고정된 각도로 편광 회전
  • 협폭의 Waveband Laser 용도에서 Half-Waveplate를 간편하게 교체 가능
  • 45°와 90°회전 각도에서 적용 가능한 1064nm, 532nm, 355nm 무반사(AR) 코팅
OD 6 Laser Line Clean-Up Filters OD 6 Laser Line Clean-Up Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 하드 코팅 디자인
  • 레이저용으로 설계
Fluorescence Dichroic Filters Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
  • 반사와 투과의 뚜렷한 변화
  • 확장된 반사&투과 Bands
Elliptical Plate Beamsplitters Elliptical Plate Beamsplitters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°에서 원형 프로파일 생성
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 확산형 Axial 및 In-line 조명에 적합
Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors 재고정리
  • VIS 또는 NIR 파장 범위에 걸쳐 99.8%가 넘는 반사율 제공
  • 10-5의 표면 품질도로 민감도가 높은 레이저 용도에서 산란 감소
  • λ/10의 표면 평탄도
Low GDD Ultrafast Mirrors Low GDD Ultrafast Mirrors 신제품 재고정리
Mounted Infrared (IR) Filters Mounted Infrared (IR) Filters
  • 가시광선이나 IR 투과
  • IR-Cut 은 열을 흡수하는 필터로 적합함
Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 3–5μm 범위에서 색보정
  • Near Diffraction Limited 포커싱 성능
  • 전체 Prescription Data 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies LightPath® Fiber Optic Collimators
  • 결합이 용이함
  • FC/PC, FC/APC, SMA 연결이 가능한 모델로 제공
  • 350 - 1600nm 범위의 4가지 파장
Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화
  • AR 코팅 처리가 되어 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화함
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능
ISP Optics Gold Coated Mirrors ISP Optics Gold Coated Mirrors 재고정리
  • Pyrex® Mirror Substrate 사용
  • Protected Gold 코팅
  • LWIR 어플리케이션에 적합
Rectangular High Precision Aspheric Lenses Rectangular High Precision Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정사각형 및 사각형, 5 x 5mm 크기부터 공급
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 공간 제약적인 레이저 시스템에 사용하기 적합
Lenticular Arrays	Lenticular Arrays
  • 기존의 원통형 렌즈 배열로 구성
  • 고효율 디퓨저처럼 사용
  • 원통형 렌즈 축은 첫 번째 수치의 축을 기준으로 정렬
Schwarz Mirrors Schwarz Mirrors 재고정리
  • 정밀 공학 설계된 고흡수 용융 실리카 기판
  • VIS 스펙트럼에서 7.0이 넘는 광밀도(OD)
  • 98%가 넘는 VIS 반사율로 잔류 투과 부재
  • 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2가 넘는 손상 임계치
  • 0 - 45° 범위의 AOI에서 모든 편광 상태를 위해 설계됨
N-BK7 Ball Lenses N-BK7 Ball Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Fiber Coupling Spheres 혹은 Collimating Lenses처럼 사용 가능
  • Aspheric Lenses를 위한 사전 형성 (Pre-Forms)에 적합
  • 여러 가지 사이즈로 제공 가능
  • TECHSPEC N-BK7 Half-Ball Lenses 이용 가능
Circular Polarizers (CP42HE and CP42HER) Circular Polarizers (CP42HE and CP42HER)
  • 42% 이상의 투과율
  • Film 또는 Plastic Substrate 사용 가능
  • 우측 및 좌측 방향의 편광 디자인 공급 가능
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 일반 편광 필름과 비교했을 때 고온 내구성
  • Extinction 비율 5000:1
  • 400 - 700nm에서 편광 되지 않은 빛의 높은 투과율
  • 커스텀 사이즈 이용 가능
ISP Optics Silicon (Si) Windows ISP Optics Silicon (Si) Windows
  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 5µm 파장 대역으로 HDAR 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합
Wire Grid Polarizing Film Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고 대비, 반사 타입 디자인
  • 뛰어난 VIS 및 NIR 성능
  • 고온다습 환경에서의 탁월한 내구성
Flat Top Holographic Diffusers Flat Top Holographic Diffusers 신제품 재고정리
  • 입사광을 균일한 플랫탑(flat-top) 프로파일로 변환
  • 사각형 빔 패턴
  • 25mm 혹은 50mm의 보호 링(protective ring) 부착
Holographic Diffusers Holographic Diffusers
  • 투과율: >85%
  • 타원형/원형 확산 출력
  • 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
  • UV Holographic Diffuser 보유
Corning&reg; Varioptic&reg; Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses
  • 인가 전압에 따라 초점 거리가 변경됨
  • 머신 비전의 자동 초점 용도에 적합
  • 기존의 자동 초점 렌즈보다 낮은 전력이 요구됨
  • Development Kit 및 서미스터(thermistor)가 장착된 렌즈 제품 또한 이용 가능
Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Gold Off-Axis Parabolic Mirrors Gold Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능
SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates 신제품
ISP Optics Sapphire Windows ISP Optics Sapphire Windows
  • 내식성 및 열 안정성 높음
  • 글래스 윈도우보다 강력한 내구성
  • 0.33 – 5.5μm 파장 대역에서 투과
Rochon Polarizers Rochon Polarizers
  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • 직선 형태의 정상 광선
  • 각도 편차를 갖는 이상 광선
  • Wollaston Polarizer 보유
Fused Silica PCX Cylinder Lenses Fused Silica PCX Cylinder Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 우수한 UV 투과성
  • 낮은 열팽창 계수
  • 정밀 디자인
Reflective Neutral Density (ND) Filters Reflective Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 평평한 스펙트럼
  • 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
  • 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture Hirose Connector
Top Seller
Hollow Retroreflectors Hollow Retroreflectors
  • 입사광이 원위치로 다시 반사됨
  • 경량의 hollow 설계
  • 소재 흡수나 색수차 없음
Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 생명 과학 또는 화학 분석용으로 적합
  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 고성능 하드 코팅
  • Hard Coated OD4.0 5nm25nm50nm Bandpass Filter도 사용 가능
Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광 이미징용 Excitation, Emission, Dichroic Filter로 구성
  • 93%가 넘는 투과율 및 OD 6 차단율로 휘도 및 대비 극대화
  • 단일 표면에 하드 스퍼터링 코팅
  • TECHSPEC Pre-Mounted Filter Cubes 또한 이용 가능
OD 4.0 High Performance Shortpass and Longpass Filter Kits OD 4.0 High Performance Shortpass and Longpass Filter Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 Cut-On 및 Cut-Off 파장
  • OD 4.0 Shortpass 또는 OD 4.0 Longpass 구성
  • 실험실용으로 안성맞춤
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Dichroic Shortpass Filters Dichroic Shortpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 광대역 투과 및 반사 범위
  • 4가지 사이즈로 제공
OD 4.0 Notch Filters OD 4.0 Notch Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 가짐
  • 피크 투과율 및 차단율이 높음
  • 여러 개의 형광단(fluorophore)을 동시에 관찰하는 데 적합
  • Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filter와 세트로 사용 시 최적의 성능 발휘
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작