Monochrome and Color Micro Board Level Cameras
재고정리
- 단색 및 컬러 버전
- 3.8mm 및 6mm 렌즈 모델 또는 CS-마운트 모델
- ¼" Interline Transfer CCD 센서
- 12V DC 전압조정 Power Supply 필수
EO GigE Machine Vision Cameras
- 초소형 하우징
- Progressive Scan
- Binning, Sub-sampling 또는 AOI를 통한 조절가능한 Frame Rate
- 사용이 매우 쉬운 Software Interface
Boom Stands
- Standard, Ball Bearing 및 Articulating Arm 버전으로 제공
- Mounting Adapter는 별도 구매 가능
- Boom Stand와 Mount를 9가지 조합으로 이용 가능
USB Cables for Machine Vision Cameras
신제품
- USB 2.0, 3.0, 3.1 옵션 제공
- USB Type-A-Type-B/Micro-B/Mini-B/Type-C 커넥터 옵션 제공
- 케이블 길이: 2 - 20m
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)