Double-Convex Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Uncoated Double-Convex (DCX) Lenses Uncoated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
MgF<sub>2</sub> Coated Double-Convex (DCX) Lenses MgF2 Coated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
VIS 0° Coated Double-Convex (DCX) Lenses VIS 0° Coated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
NIR I Coated Double-Convex (DCX) Lenses NIR I Coated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
NIR II Coated Double-Convex (DCX) Lenses NIR II Coated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
VIS-EXT Coated Double-Convex (DCX) Lenses VIS-EXT Coated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
VIS-NIR Coated Double-Convex (DCX) Lenses VIS-NIR Coated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 400-1000nm 파장대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사
  • AR 코팅으로880nm에서 한표면당 0.25%보다 낮은 반사률
  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • Anti-Reflection 코팅 옵션: uncoatedMgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR
YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 532nm 및 1064nm 모두에서 R<0.25%으로 최적화됨
  • AR 코팅 처리로 500 - 1100nm에서 표면당 1.0% 미만의 반사율 제공
  • 0°의 입사각을 위한 디자인
  • Anti-Reflection 코팅 옵션: uncoated, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT
Best Form Spherical Lenses Best Form Spherical Lenses
  • 비대칭 설계를 적용해 정밀한 포커싱이 가능하고 스폿 크기가 작음
  • 비코팅 용융 실리카 기판을 사용하며 표면 품질은 10-5
  • 고출력 레이저 용도에 적합
UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 이미징 용도에 안성맞춤
  • 구면 수차 및 코마 수차와 같은 광학 수차 최소화
  • 정밀 용융 실리카 기판
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
  • 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
N-K5 Lenses N-K5 Lenses 재고정리
  • N-K5 Substrate
  • 다양한 Anti-Reflection (AR) 코팅
  • PCX 및 DCX 옵션 이용 가능
ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses
  • 350nm-7μm에서의 90% 보다도 높은 투과율
  • 낮은 굴절률
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Double-Convex (DCX) Lenses ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Double-Convex (DCX) Lenses
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합

Double-Convex Lens는 image relay용 및 close conjugate에서의 피사체 이미지 처리용으로 사용됩니다. Double Convex Lens는 positive focal length를 갖고 있고 반지름이 같은 2개의 볼록면으로 되어 있습니다. Conjugate ratio가 증가함에 따라 Aberration이 증가합니다. DCX Lens는 다양한 산업 또는 용도에서 사용됩니다.

Edmund Optics는 UV, VIS 또는 IR 범위에서 성능을 극대화하기 위한 다양한 substrate 또는 AR 코팅 옵션이 적용된 광범위한 Double-Convex Lens를 공급합니다. AR 코팅에는 UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I 또는 NIR II가 포함됩니다. UV 또는 IR 스펙트럼에서의 성능 향상을 위해 UV Fused Silica 또는 Calcium Fluoride (CaF2) substrate을 이용할 수도 있습니다. UF Fused Silica Double Convex Lens는 UV 조명을 활용하는 밀착되어 있는 이미징 시스템에 매우 적합합니다. Calcium Fluoride (CaF2)는 350nm - 7μm 사이의 광범위한 투과 범위를 제공합니다. Edmund Optics의 Double-Convex Lens는 다양한 diameter 또는 focal length로 사용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작